Reemplazar un fusible F1 defectuoso
Ref. de pieza | Designación | Valor | Par de apriete | Tamaño del armario |
|---|---|---|---|---|
25783122 | Fusible 250A-1250V | 250 A | 48 Nm | ESS – R2 |
25783114 | Fusible 315A-1250V | 315 A | 48 Nm | ESS – R3 |
Si el fusible F1 está defectuoso, compruebe adicionalmente si los siguientes componentes funcionan correctamente:
- Contactor K1, K2, K3
- Fusible F2
- Conjunto de acumuladores
- Compruebe si hay módulos defectuosos en el conjunto de acumuladores
- MDP92A
- Asegúrese de que no consta ningún mensaje de fallo y de que el circuito intermedio admite su regulación a consigna.