Defekte Sicherung F1 austauschen

Sachnummer

Bezeichnung

Wert

Anziehdrehmoment

Schrankgröße

25783122

Sicherung 250A-1250V

250 A

48 Nm

ESS – R2

25783114

Sicherung 315A-1250V

315 A

48 Nm

ESS – R3

Wenn die Sicherung F1 defekt ist, überprüfen Sie zusätzlich folgende Komponenten auf ihre korrekte Funktion:

  • Schütze K1, K2, K3
  • Sicherung F2
  • Speicherverband
    • Prüfen Sie, ob defekte Module im Speicherverband sind
  • MDP92A
    • Stellen Sie sicher, dass keine Fehlermeldung anliegt und sich der Zwischenkreis auf den Sollwert regeln lässt.