Substituir o fusível F1 com defeito

Código

Denominação

Valor

Torque de aperto

Tamanho do painel

25783122

Fusível 250A-1250V

250 A

48 Nm

ESS – R2

25783114

Fusível 315A-1250V

315 A

48 Nm

ESS – R3

Se o fusível F1 estiver com defeito, verificar também o funcionamento correto dos seguintes componentes:

  • Contatores K1, K2, K3
  • Fusível F2
  • Conjunto de acumuladores
    • Verificar se há módulos defeituosos no conjunto de acumuladores
  • MDP92A
    • Certificar-se de que não haja nenhuma mensagem de irregularidade e que o circuito intermediário possa ser regulado para o valor nominal.