Substituir outros componentes

Proceder da seguinte forma:

  1. Colocar o sistema de armazenagem de energia em um estado seguro.
    • Para isso, observar o capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.
  2. Realizar uma análise de irregularidades.
    • Ter cuidado especial se isso exigir a partida do acumulador de energia e o seu funcionamento com a porta aberta ou sem grade de proteção.
  3. Verificar se o componente em falta está disponível como peça de reposição.
    • Para isso, observar o capítulo Visão geral das peças de reposição.
  4. Se o componente a ser substituído estiver disponível como peça de reposição, colocar o sistema em um estado seguro de acordo com as instruções no capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.
  5. Substituir os componentes com defeito.
    • Observar as informações sobre as respectivas peças de reposição listadas abaixo.

Se o componente defeituoso não puder ser identificado ou não estiver disponível como peça de reposição, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.