Substituir o contator K1/K2/K3 com defeito
Código | Denominação | Torque de aperto M10 | Torque de aperto M5 |
|---|---|---|---|
25691953 | Contator, C310A/300 24I-V | 10 Nm | 3.5 Nm |
Se o contator K1/K2/K3 estiver com defeito, verificar também o funcionamento correto dos seguintes componentes:
- Fusível F1
- Fusível F2
- Conjunto de acumuladores (existem módulos defeituosos no conjunto de acumuladores?)
Ferramentas necessárias:
- Soquete hexagonal: Conjunto
- Chave de boca: Conjunto
- Torquímetro 0 Nm – 10 Nm
Procedimento:
- Soltar os parafusos M10.
- Remover todas as conexões elétricas.
- Desmontar o contator da placa de fixação.
- Montar o novo contator na ordem inversa.