Reemplazar un contactor K1/K2/K3 defectuoso

Ref. de pieza

Designación

Par de apriete M10

Par de apriete M5

25691953

Contactor, C310A/300 24I-V

10 Nm

3.5 Nm

En caso de que el contactor K1/K2/K3 esté defectuoso, compruebe adicionalmente si los siguientes componentes funcionan correctamente:

  • Fusible F1
  • Fusible F2
  • Conjunto de acumuladores (¿Hay módulos defectuosos en el conjunto de acumuladores?)

 

Herramientas necesarias:

  • Tornillo de cabeza hexagonal: juego
  • Llave: juego
  • Llave dinamométrica 0 Nm – 10 Nm

 

Procedimiento:

  1. Afloje los tornillos M10.
  2. Desconecte todas las conexiones eléctricas.
  3. Desmonte el contactor de la placa de montaje.
  4. Monte el contactor nuevo siguiendo el orden inverso.