Reemplazar un seccionador Q1 defectuoso
Ref. de pieza | Designación | Par de apriete M8 |
|---|---|---|
29663334 | Seccionador DDC-200/2-SK | 14 Nm |
En caso de que el seccionador Q1 esté defectuoso, compruebe adicionalmente si los siguientes componentes funcionan adecuadamente:
- Contactos auxiliares Q1.1/Q1.2
- Fusible F1
- Fusible F2
- Fusible F3
- Contactor K1, K2, K3
- Conjunto de acumuladores (¿Hay módulos defectuosos en el conjunto de acumuladores?)
Herramienta necesaria:
- Tornillo de cabeza hexagonal: juego
- Llave: juego
- Llave dinamométrica 0 Nm – 20 Nm
Procedimiento:
- Para asegurar la profundidad de instalación correcta de la estructura durante la reinstalación, marque la estructura.
- Desmonte la estructura aflojando los tornillos prisioneros.
- Afloje los tornillos M8.
- Desmonte los contactos auxiliares.
- Desconecte todas las conexiones eléctricas.
- Desmonte el seccionador de la placa de montaje.
- Monte el seccionador nuevo sobre la placa de montaje.
- Monte los contactos auxiliares.
- Restablezca todas las conexiones eléctricas.
- Apriete los tornillos M8 con el par especificado.
- Monte la estructura.