Substituir a chave seccionadora Q1 com defeito

Código

Denominação

Torque de aperto M8

29663334

Chave seccionadora DDC-200/2-SK

14 Nm

Se a chave seccionadora Q1 estiver com defeito, verificar também o funcionamento correto dos seguintes componentes:

  • Contato auxiliar Q1.1/Q1.2
  • Fusível F1
  • Fusível F2
  • Fusível F3
  • Contatores K1, K2, K3
  • Conjunto de acumuladores (existem módulos defeituosos no conjunto de acumuladores?)

 

Ferramenta necessária:

  • Soquete hexagonal: Conjunto
  • Chave de boca: Conjunto
  • Torquímetro 0 Nm – 20 Nm

 

Procedimento:

  1. Para garantir a profundidade correta de instalação da haste ao reinstalar, marcar a haste.
  2. Desmontar a haste afrouxando os parafusos de fixação.
  3. Soltar os parafusos M8.
  4. Desmontar os contatos auxiliares.
  5. Remover todas as conexões elétricas.
  6. Desmontar a chave seccionadora da placa de fixação.
  7. Montar a nova chave seccionadora sobre a placa de fixação.
  8. Montar o contato auxiliar.
  9. Restaurar todas as conexões elétricas.
  10. Apertar os parafusos M8 com o torque especificado.
  11. Montar a haste.