Defekten Trennschalter Q1 austauschen

Sachnummer

Bezeichnung

Anziehdrehmoment M8

29663334

Trennschalter DDC-200/2-SK

14 Nm

Bei einem defekten Trennschalter Q1 überprüfen Sie zusätzlich folgende Komponenten auf ihre richtige Funktion:

  • Hilfskontakte Q1.1/Q1.2
  • Sicherung F1
  • Sicherung F2
  • Sicherung F3
  • Schütze K1, K2, K3
  • Speicherverband (sind defekte Module im Speicherverband?)

 

Benötigtes Werkzeug:

  • Innensechskant: Satz
  • Schraubenschlüssel: Satz
  • Drehmomentschlüssel 0 Nm – 20 Nm

 

Vorgehensweise:

  1. Um die richtige Einbautiefe des Gestänges beim Wiedereinbau sicherzustellen, markieren Sie das Gestänge.
  2. Demontieren Sie das Gestänge, indem Sie die Gewindestifte lösen.
  3. Lösen Sie die Schrauben M8.
  4. Demontieren Sie die Hilfskontakte.
  5. Entfernen Sie alle elektrischen Verbindungen.
  6. Demontieren Sie den Trennschalter von der Montageplatte.
  7. Montieren Sie den neuen Trennschalter auf der Montageplatte.
  8. Montieren Sie die Hilfskontakte.
  9. Stellen Sie alle elektrischen Verbindungen wieder her.
  10. Ziehen Sie die Schrauben M8 mit dem vorgegebenen Drehmoment an.
  11. Montieren Sie das Gestänge.