Servicearbeiten am Energiespeicherschrank

HINWEIS

Führen Sie die folgenden Arbeiten nur aus, wenn der Energiespeicherschrank im sicheren Zustand ist.
Beachten Sie hierzu Kapitel Energiespeicher vor Servicearbeiten entladen.

WARNUNG

Nach dem Ausschalten des Geräts sind die Energiespeicher noch geladen.
Tod oder schwere Verletzung durch Stromschlag.
  • Vor allen Arbeiten am Gerät müssen die Energiespeicher entladen werden.
  • Ausschließlich Elektrofachkräfte dürfen die Energiespeicher entladen und den Kurzschluss-Stecker anbringen.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Lichtbogen bei einer hochenergetischen Entladung (zwischen zwei leitfähigen Metallen).
Leichte Verletzungen.
  • Achten Sie darauf, Schaltschränke geschlossen zu halten, es sei denn elektrische Komponenten werden spannungsfrei geschalten.
  • Trennen Sie Energiespeicher wie beispielsweise Akkumulatoren von der Elektronik. Beachten Sie dabei die Maßnahmen zur Außerbetriebnahme der verwendeten Produkte.
  • Schalten Sie weitere Spannungsquellen ab.
  • Bevor Sie das Produkt einschalten, stellen Sie sicher, dass die Schutzabdeckung über den Anschlüssen angebracht ist.
  • Stellen Sie sicher, dass das Produkt soweit möglich isoliert ist und keine leitenden Fremdkörper eindringen können.

WARNUNG

Stromschlag durch Verbinden oder Trennen von Leistungsanschlüssen unter Spannung.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie alle Versorgungsspannungen ab.
  • Stellen Sie die Spannungsfreiheit aller Geräte des Systems sicher.
  • Verbinden oder Trennen Sie die Leistungsanschlüsse nie unter Spannung.
  • Wenn Sie den aktuellen Ladezustand des Energiespeichers nicht kennen, trennen Sie keinesfalls die Leistungsanschlüsse.
  • Entladen Sie die Energiespeicher auf weniger als 3 V, bevor Sie sie vom Zwischenkreis trennen.

WARNUNG

Wirkungslose Netztrennung durch geladene Speichereinheiten.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Schalten Sie alle Versorgungsspannungen ab.
  • Stellen Sie die Spannungsfreiheit aller Geräte des Systems sicher.
  • Entladen Sie die Energiespeicher mit einem Bremswiderstand oder einer Entladeeinheit von SEW-EURODRIVE.
  • Schließen Sie die Energiespeicher nach der Entladung kurz.

Beachten Sie im Handbuch "Fehlercodes - Softwaremodule MOVIKIT®" die Ursachen und Abhilfemaßnahmen der Fehlercodes. Sie können darauf hinweisen, was am Energiespeicher ausgetauscht werden muss. Führen Sie eine Fehleranalyse durch, um die defekte Komponente festzustellen.