Untere Montageplatte

BMK | Bezeichnung | Sachnummer | Bemerkung |
|---|---|---|---|
F100 | MRCD prog. für ESS | 28297245 |
|
L1 | ZK-Drossel ZK135-0006 | 18000274 |
|
F23 | Sicherung T2A | 25783068 |
|
I/O Block | OCE 12C | 25664484 | SEW I/O Module: Standardtemperaturvariante: 0 °C – 40 °C Hochtemperaturvariante: 0 °C – 50 °C |
OAI45C | 28211987 | ||
OPV81C | 28211847 | ||
ODI81C | 28211936 | ||
ODO81C | 28211944 | ||
Buskoppler | 29659833 | Phoenix Contact I/O Module: Tieftemperaturvariante: -30 °C – 10 °C Weittemperaturvariante: -25 °C – 40 °C
| |
AXL F RTD8 1F (PT100) | 29659825 | ||
DI16/1 DO8/2 | 29659817 | ||
Schutzkappe | 29659809 | ||
K10.0 – K10.3 | Koppelrelais 48.P3 - 10A | 25783076 |
|
K10.4 | Koppelrelais 39.11 - 6A | 25783084 |
|
F10/X2 | Entladeanschluss-Box | 28265815 |
|