Plaque de montage inférieure

BMK | Désignation | Référence | Remarque |
|---|---|---|---|
F100 | MRCD prog. pour ESS | 28297245 |
|
L1 | Self de circuit intermédiaire ZK135-0006 | 18000274 |
|
F23 | Fusible T2A | 25783068 |
|
Bloc E/S | OCE 12C | 25664484 | Modules E/S SEW Variante températures standards 0 °C à 40 °C Variante hautes températures 0 °C à 50 °C |
OAI45C | 28211987 | ||
OPV81C | 28211847 | ||
ODI81C | 28211936 | ||
ODO81C | 28211944 | ||
Coupleurs de bus | 29659833 | Modules E/S Phoenix Contact Variante basses températures -30 °C à 10 °C Variante plage de température étendue -25 °C à 40 °C
| |
AXL F RTD8 1F (Pt100) | 29659825 | ||
DI16/1 DO8/2 | 29659817 | ||
Bouchon de protection | 29659809 | ||
K10.0 – K10.3 | Relais de couplage 48.P3 – 10A | 25783076 |
|
K10.4 | Relais de couplage 39.11 – 6A | 25783084 |
|
F10/X2 | Boîte de raccordement de décharge | 28265815 |
|