Interventions de service sur l'armoire de stockage d'énergie

REMARQUE

Effectuer les travaux suivants uniquement si l'armoire de stockage d'énergie est en état de sécurité.
Pour cela, tenir compte des prescriptions du chapitre Décharge de l'unité de stockage d'énergie avant les interventions de service.

AVERTISSEMENT

Après mise hors tension de l'appareil, les unités de stockage sont encore chargées.
Blessures graves ou électrocution par électrisation.
  • Avant toute intervention sur l'appareil, les unités de stockage doivent être déchargées.
  • Seuls des électriciens qualifiés peuvent décharger les unités de stockage et poser le connecteur de court-circuit.

PRUDENCE

Risque de brûlure dû à un arc électrique en cas de décharge à haute énergie (entre deux métaux conducteurs).
Blessures légères.
  • Veiller à maintenir les armoires de commande fermées sauf si des composants électriques sont mis hors tension.
  • Séparer les unités de stockage tels que les accumulateurs des composants électroniques. Tenir compte des mesures de mise hors service des produits utilisés.
  • Débrancher les autres sources de tension.
  • Avant de mettre le produit sous tension, s'assurer que les raccordements sont dotés d'une protection.
  • S'assurer que le produit est isolé autant que possible et qu'aucun corps étranger conducteur ne peut pénétrer à l'intérieur.

AVERTISSEMENT

Risque d'électrisation en cas de mise sous ou hors tension des raccordements de puissance.
Blessures graves ou mortelles.
  • Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
  • S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
  • Ne jamais brancher ou débrancher les raccordements de puissance lorsque l'appareil est sous tension.
  • Si le niveau de charge actuel des unités de stockage n'est pas connu, ne jamais débrancher les raccordements de puissance.
  • Décharger les unités de stockage à moins de 3 V avant de les débrancher du circuit intermédiaire.

AVERTISSEMENT

Séparation réseau sans effet en raison d'unités de stockage sous charge.
Blessures graves ou mortelles.
  • Déconnecter toutes les tensions d'alimentation.
  • S'assurer de l'absence de tension sur tous les appareils du système.
  • Décharger l'unité de stockage d'énergie avec une résistance de freinage ou une unité de décharge SEW.
  • Court-circuiter l'unité de stockage d'énergie après la décharge.

Pour connaître les causes et les mesures correctives des codes de défaut, consulter le manuel : Codes défaut – Modules logiciels MOVIKIT®. Ils peuvent signaler ce qui doit être remplacé dans l'unité de stockage d'énergie. Procéder à une analyse des défauts afin de déterminer le composant défectueux.