储能系统上的维修作业

提示

只有在蓄能器机柜处于安全状态时才能进行以下作业。
请注意执行维修作业之前将蓄能器放电一章中的内容。

警告

关闭设备后,蓄能器仍有电。
电击可导致人员死亡或重伤。
  • 蓄能器必须先放电,然后才能对设备作业。
  • 只有合格的电工才能对储能系统进行放电操作并安装短路插头。

小心

高能放电时(两个导电金属之间)有电弧伤人的危险。
轻伤。
  • 确保电控柜保持关闭状态,除非电气组件已断电。
  • 将充电电池等储能设备与电子设备断开。遵守所使用产品的拆除措施。
  • 关闭其他电压源。
  • 在接通产品之前,确保已在连接处装上保护盖板。
  • 尽可能远离产品,避免导电异物进入。

警告

在通电情况下连接或断开电源连接会导致触电。
死亡或重伤。
  • 切断所有电源电压。
  • 确保系统中的所有设备均无电压。
  • 绝不在通电情况下连接或断开电源连接。
  • 如果不知道蓄能器的当前电量状态,则在任何情况下都不得断开电源连接。
  • 在断开蓄能器与直流侧的连接之前,将其放电至3 V以下。

警告

由于蓄能器单元带电,无法有效切断电源。
死亡或重伤。
  • 切断所有电源电压。
  • 确保系统中的所有设备均无电压。
  • 使用制动电阻或SEW-EURODRIVE的放电单元对蓄能器进行放电。
  • 放电后将蓄能器短路。

有关故障代码的原因和补救措施,请参阅手册“故障代码 - MOVIKIT®软件模块”。它们可以提示哪些蓄能器需要更换。进行故障分析,确定出现故障的组件。