Trabalhos de manutenção no painel do acumulador de energia
INFORMAÇÃO

Executar os seguintes trabalhos apenas se o sistema de armazenagem de energia estiver em um estado seguro.
Para isso, observar o capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.

ATENÇÃO

Os acumuladores de energia ainda estão carregados após a unidade ter sido desligada.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
- Os acumuladores de energia devem ser descarregados antes de realizar qualquer trabalho na unidade.
- Somente eletricistas qualificados estão autorizados a descarregar o acumulador de energia e a colocar o conector de curto-circuito.

CUIDADO

Risco de ferimentos por arco elétrico no caso de descarga de alta energia (entre dois metais de aterramento).
Ferimentos leves.
- Certificar-se de manter os painéis elétricos fechados, a menos que os componentes elétricos estejam desligados.
- Desconectar os acumuladores de energia, como baterias, dos componentes eletrônicos. Observar as medidas de colocação fora de operação dos produtos utilizados.
- Desligar outras fontes de tensão.
- Antes de ligar o produto, certificar-se de que a tampa protetora esteja instalada sobre as conexões.
- Certificar-se de que o produto esteja isolado tanto quanto possível e que nenhum objeto estranho condutor possa penetrar.

ATENÇÃO

Choque elétrico causado pela conexão ou desconexão de conexões de potência sob tensão.
Ferimentos graves ou morte.
- Desligar todas as tensões de alimentação.
- Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
- Nunca conectar ou desconectar as conexões de potência quando estiverem energizadas.
- Se você não souber o estado atual da carga do acumulador de energia, não desconectar as conexões de potência dos acumuladores.
- Descarregar os acumuladores de energia para menos de 3 V antes de desconectá-las do circuito intermediário.

ATENÇÃO

Isolamento de rede ineficaz devido aos acumuladores carregados.
Ferimentos graves ou morte.
- Desligar todas as tensões de alimentação.
- Certificar-se de que haja ausência de tensão em todas as unidades do sistema.
- Descarregar o acumulador de energia com uma resistência de frenagem ou uma unidade de descarga da SEW-EURODRIVE.
- Provocar curto-circuito nos acumuladores de energia após a descarga.
Consultar o manual "Códigos de irregularidade - Módulos de software MOVIKIT®" para obter as causas e soluções para os códigos de irregularidade. Você pode apontar o que precisa ser substituído no acumulador de energia. Executar a análise de irregularidades para determinar o componente com defeito.
Informações adicionais