Trabajos de servicio en el armario acumulador de energía

AVISO

Realice los siguientes trabajos exclusivamente con el armario acumulador de energía en estado seguro.
Para ello, tenga en cuenta el capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.

ADVERTENCIA

Los acumuladores de energía siguen estando cargados después de apagar la unidad.
Lesiones graves o fatales por electrocución.
  • Antes de realizar trabajos en la unidad, deben descargarse los acumuladores de energía.
  • La descarga de los acumuladores de energía y la colocación del conector de cortocircuito queda reservada exclusivamente a personal electricista especializado y cualificado.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesión por arco eléctrico en caso de descarga de gran energía (entre dos metales conductores).
Lesiones leves.
  • Asegúrese de mantener cerrados los armarios de conexiones, a no ser que se desconecten de la tensión los componentes eléctricos.
  • Desconecte de la electrónica los acumuladores de energía. Al hacerlo, tenga en cuenta las medidas para la puesta fuera de servicio de los productos utilizados.
  • Desconecte otras posibles fuentes de tensión.
  • Antes de conectar el producto, asegúrese de que la cubierta protectora está colocada encima de las conexiones.
  • Asegúrese de que el producto está aislado en la medida de lo posible y que no pueden penetrar cuerpos extraños con capacidad conductora.

ADVERTENCIA

Electrocución al conectar o desconectar conexiones de potencia sometidas a tensión.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte todas las tensiones de alimentación.
  • Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
  • Nunca conecte o desconecte conexiones de potencia sometidas a tensión.
  • Si desconoce el estado de carga actual del acumulador de energía, no desenchufe bajo ningún motivo las conexiones de potencia.
  • Descargue el acumulador de energía a menos de 3 V antes de desconectarlo del circuito intermedio.

ADVERTENCIA

Desconexión de red sin efecto debido a unidades de acumulación cargadas.
Lesiones graves o fatales.
  • Desconecte todas las tensiones de alimentación.
  • Asegúrese de la ausencia de tensión de todas las unidades del sistema.
  • Descargue los acumuladores de energía con una resistencia de frenado o una unidad de descarga de SEW‑EURODRIVE.
  • Cortocircuite los acumuladores de energía tras la descarga.

En el manual "Códigos de fallo - módulos de software MOVIKIT®", observe las causas y las medidas de solución de los códigos de fallo. Pueden indicar si es necesario sustituir algo en el acumulador de energía. Lleve a cabo un análisis de fallos para determinar el componente defectuoso.