Procedimiento en caso de fallo
Cada sistema acumulador de energía de SEW‑EURODRIVE debe vigilarse a través de un módulo de software MOVIKIT® PowerMode o EnergyMode. El manual "Códigos de fallo - módulos de software MOVIKIT®" contiene una lista con todos los fallos posibles que se pueden producir en un sistema acumulador de energía. En caso de producirse un fallo, aténgase al siguiente procedimiento:
- Empleando el manual "Códigos de fallo - módulos de software MOVIKIT®", infórmese acerca del significado y las posibles medidas de solución del fallo en cuestión.
- ¿Es posible solucionar el fallo mediante alguna medida de solución del manual, o es necesaria la sustitución de algún componente?
- Si es necesaria la sustitución de algún componente, lea el capítulo Sustitución de otros componentes.
- Si el fallo parece indicar un módulo DSK defectuoso, lea el capítulo Sustituir el módulo DSK.

PRECAUCIÓN