Procédure en cas de défaut
Chaque système de stockage d'énergie de SEW-EURODRIVE doit être surveillé via un module logiciel MOVIKIT® PowerMode ou EnergyMode. Le manuel : Codes défaut – Modules logiciels MOVIKIT® contient une liste de tous les défauts possibles pouvant apparaître sur un système de stockage d'énergie. En cas d'apparition d'un défaut, suivre la procédure suivante.
- Via le manuel : Codes défaut – Modules logiciels MOVIKIT®, s'informer de la signification et des mesures correctives possibles pour le défaut présent.
- Le défaut peut-il être éliminé à l'aide des mesures correctives indiquées dans le manuel ou faut-il remplacer les composants ?
- S'il est nécessaire de remplacer les composants, consulter le chapitre Remplacement des autres composants.
- Si le défaut indique que le module DSK est défectueux, consulter le chapitre Remplacement du module DSK.

PRUDENCE