Sustituir el módulo DSK

ADVERTENCIA

Descarga eléctrica por una manipulación incorrecta.
Lesiones graves o fatales
  • Por razones de seguridad, los módulos DSK sólo pueden ser sustituidos por personal instruido. Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
  • Dentro del periodo de garantía, el cambio de módulos DSK está reservado al servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE.

Si consta alguno de los fallos representados en el diagrama de flujo anterior, debe sustituir un módulo DSK. En primer lugar, determine si debe sustituirse algún módulo DSK. El procedimiento a seguir depende del fallo en cuestión. Incluso es posible que se den varios fallos simultáneamente.

Si consta un fallo de sobretensión o un fallo de temperatura, a partir del mensaje de fallo del módulo MOVIKIT® puede reconocer qué módulo debe sustituirse. Si pueden excluirse factores externos como causa del fallo, como, por ejemplo, una temperatura ambiente demasiado elevada, sustituya, como mínimo, el módulo afectado.

Si consta un fallo de aislamiento, no podrá reconocer a partir del mensaje de fallo qué módulo ha disparado el fallo. Por este motivo, deberá determinar el módulo que ha disparado el fallo in situ y a través de una comprobación del aislamiento manual, véase el capítulo Comprobación del aislamiento.

Al final de su vida útil, el acumulador de energía ya no puede proporcionar suficiente potencia para la aplicación. Como consecuencia de ello, se produce una caída de tensión en el circuito intermedio. Esto se señaliza con el fallo 1799 "Subtensión en el lado A o el lado B". En este caso, sustituya el conjunto de acumuladores completo.

Lleve el sistema acumulador de energía al estado seguro antes de sustituir módulos o de realizar una comprobación del aislamiento, véase el capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.