Reemplazar módulos I/O defectuosos
Tenga especial cuidado al sustituir los módulos I/O. Un cableado mal o incorrectamente conectado puede hacer que se deje de dar la monitorización de sobretensión del acumulador de energía. Por ello, después de un cambio de módulos I/O se debe comprobar el correcto cableado con una caja de prueba especial. Para ello, consulte al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. Dentro del periodo de garantía, el cambio de módulos I/O está reservado al servicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVE.