Montar de nuevo
- Retire la tapa de la nueva caja de conexión de descarga.
- Restablezca las las conexiones eléctricas.
Cable UZ+ | F10:2 |
Cable UZ- | F10:8 |
PE | Barra colectora PE |
- Establezca una descarga de tracción mecánica apretando los prensaestopas.
- Monte y atornille la caja de conexión de descarga en el armario de conexiones en la posición superior del riel del sistema.
El tornillo para la conexión PE está equipado con una arandela dentada. - Monte la tapa de la carcasa en la caja de conexión de descarga.
- Instale el conector de cortocircuito en X2 para cortocircuita el acumulador de energía.
- Ponga el fusible F10 en "On".
- Retire el puente de cortocircuito del acumulador de energía.
- Coloque de nuevo la rejilla de protección y atorníllela.