Remontage
- Retirer le couvercle du nouveau boîtier de raccordement de décharge.
- Rétablir les liaisons électriques.
Liaison UZ+ | F10:2 |
Liaison UZ- | F10:8 |
PE | Barre omnibus de masse |
- Assurer une décharge de contrainte mécanique en serrant les presse-étoupes.
- Monter et visser le boîtier de raccordement de décharge dans l'armoire de commande à la position la plus haute du rail système.
La vis pour la liaison PE est équipée d'une rondelle en éventail. - Monter le couvercle sur le boîtier de raccordement de décharge
- Fixer le connecteur de court-circuit sur la borne X2 pour court-circuiter le système de stockage d'énergie.
- Régler le fusible F10 sur "On".
- Retirer le shunt du système de stockage d'énergie.
- Remettre la grille de protection en place et la visser.