Remplacement du boîtier de raccordement de décharge

Référence

Désignation

BMK

28265815

Boîtier de raccordement de décharge

F10/X2

DANGER

Risque d'électrisation suite à un manque de mesures préventives de sécurité.
Blessures graves ou mortelles.
  • Avant chaque opération de décharge, mesurer la tension appliquée conformément aux instructions de la notice d'exploitation de l'unité de décharge SEW.
  • La décharge manuelle de tensions DC > 120 V ne peut être effectuée que par des personnes ayant reçu la formation spécifique relative à la réalisation de travaux sous tension. En outre, dans un tel cas, des mesures de sécurité spécifiques doivent être prises pour travailler sous tension. En cas de doutes, consulter le service après-vente de SEW- EURODRIVE.

Avant toute intervention de service, décharger et court-circuiter le système de stockage d'énergie. En cas de défaut du raccordement de décharge, procéder au court-circuitage directement sur le système de stockage d'énergie. Tenir compte des prescriptions de la notice d'exploitation de l'unité de décharge SEW.