Defekte Entladeanschluss-Box austauschen

Sachnummer

Bezeichnung

BMK

28265815

Entladeanschluss-Box

F10/X2

GEFAHR

Stromschlag durch fehlende Sicherheitsvorkehrungen
Tod oder schwere Verletzungen
  • Messen Sie vor jedem Entladevorgang die anliegende Spannung gemäß den Vorgaben der Betriebsanleitung der Entladeeinheit von SEW-EURODRIVE.
  • Das manuelle Entladen von DC-Spannungen von > 120 V darf nur von Personen vorgenommen werden, die die spezielle Schulung "Arbeiten unter Spannung" erhalten haben. Zusätzlich sind in einem solchen Fall spezielle Sicherheitsvorkehrungen für das Arbeiten unter Spannung zu treffen. Halten Sie im Zweifelsfall Rücksprache mit dem Service der SEW-EURODRIVE.

Vor jeglichen Servicearbeiten muss der Energiespeicher entladen und kurzgeschlossen werden. Im Falle eines Defekts am Entladeanschluss nehmen Sie den Kurzschluss direkt am Energiespeicher vor. Beachten Sie dabei die Vorgaben in der Betriebsanleitung der Entladeeinheit von SEW-EURODRIVE.