Sustituir una caja de conexión de descarga defectuosa
Ref. de pieza | Designación | BMK |
|---|---|---|
28265815 | Caja de conexión de descarga | F10/X2 |

PELIGRO

Descarga eléctrica por falta de normas de seguridad
Lesiones graves o mortales
- Antes de cada proceso de descarga, mida la tensión aplicada de acuerdo con las especificaciones de las instrucciones de funcionamiento de la unidad de descarga de SEW‑EURODRIVE.
- La descarga manual de tensiones de CC > 120 V sólo puede ser realizada por personas que hayan recibido la formación especial "Trabajos bajo tensión". En estos casos, también deben tomarse precauciones especiales de seguridad para trabajar bajo tensión. En caso de duda, consulte al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
Antes de realizar cualquier trabajo de servicio, el acumulador de energía. se debe descargar y cortocircuitar. En caso de defecto en la conexión de descarga, cortocircuite directamente el sistema acumulador de energía. Al hacerlo, tenga en cuenta las especificaciones de las instrucciones de funcionamiento de la unidad de descarga de SEW‑EURODRIVE.
Información adicional