Substituir a caixa de conexão de descarga defeituosa
Código | Denominação | BMK |
|---|---|---|
28265815 | Caixa de conexão de descarga | F10/X2 |

PERIGO

Choque elétrico devido à falta de precauções de segurança
Morte ou ferimentos graves
- Antes de cada processo de descarga, medir a tensão aplicada de acordo com as especificações nas instruções de operação da unidade de descarga SEW-EURODRIVE.
- A descarga manual de tensões CC > 120 V só pode ser realizada por pessoas que tenham recebido treinamento especial em "trabalho sob tensão". Além disso, nesse caso, precauções especiais de segurança devem ser tomadas para trabalhar sob tensão. Em caso de dúvida, é fundamental consultar o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Antes de qualquer serviço, o acumulador de energia deve ser descarregado e colocado em curto-circuito. Em caso de defeito na conexão de descarga, provocar um curto-circuito diretamente no acumulador de energia. Observar as especificações nas instruções de operação da unidade de descarga da SEW-EURODRIVE.
Informações adicionais