Reinstalação
- Remover a tampa da nova caixa de conexão de descarga.
- Restaurar as conexões elétricas.
Cabo VZ+ | F10:2 |
Cabo VZ- | F10:8 |
PE | Barramento PE |
- Proporcionar alívio de tensão mecânica apertando os prensa cabos.
- Montar e aparafusar a caixa de conexão de descarga no painel elétrico na posição superior do trilho do sistema.
O parafuso para a conexão PE é equipado com uma arruela dentada. - Montar a tampa da carcaça na caixa de conexão de descarga.
- Conectar o plugue de curto-circuito ao X2 para causar um curto-circuito no acumulador de energia.
- Ajustar o fusível F10 para "On" (Ligado).
- Remover o jumper no acumulador de energia.
- Recolocar a grade de proteção e aparafusá-la novamente no lugar.