Wiedereinbau

  1. Entfernen Sie den Deckel der neuen Entladeanschluss-Box.
  2. Stellen Sie die elektrischen Verbindungen wieder her.

UZ+-Leitung

F10:2

UZ--Leitung

F10:8

PE

PE-Sammelschiene

  1. Stellen Sie eine mechanische Zugentlastung her, indem Sie die Kabelverschraubungen anziehen.
  2. Montieren und verschrauben Sie die Entladeanschluss-Box im Schaltschrank an der obersten Position der Systemschiene.
    Die Schraube für die PE-Verbindung ist mit einer Fächerscheibe ausgestattet.
  3. Montieren Sie den Gehäusedeckel an der Entladeanschluss-Box.
  4. Bringen Sie den Kurzschlussstecker an X2 an, um den Energiespeicher kurzzuschließen.
  5. Stellen Sie Sicherung F10 auf "On".
  6. Entfernen Sie die Kurzschlussbrücke am Energiespeicher.
  7. Setzen Sie das Schutzgitter wieder ein und verschrauben es.