Remplacement des modules E/S défectueux
Procéder avec une précaution particulière lors du remplacement des modules E/S. Un câblage non conforme peut avoir pour conséquence que la surveillance des surtensions des système de stockage d'énergie n'est plus assurée. Après un remplacement de modules E/S, vérifier que le câblage est correct à l'aide d'un boîtier test spécifique. Pour ce faire, consulter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. Pendant la période de garantie, le remplacement des modules E/S est réservé au service après-vente de SEW-EURODRIVE.