更换DSK模块

警告

由于操作不当造成触电。
死亡或重伤
- 出于安全考虑,DSK模块只能由经过专门培训的人员进行更换。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。
- 保修期内DSK模块的更换由SEW-EURODRIVE公司客户服务部负责。
如果出现上述流程图中所列出的故障之一,则可能需要更换DSK模块。首先确定是否需要更换DSK模块。后续步骤取决于所出现的故障。可能会同时出现多个故障。
如果出现了过压故障或温度故障,MOVIKIT®模块的故障信息将告诉您需要更换哪个模块。如果可以排除外部影响(如环境温度过高)导致的故障,至少应更换受到影响的模块。
如果存在绝缘故障,则无法从故障信息中识别出是哪个模块引发了故障。因此,必须在现场进行手动绝缘测试,以确定是哪个模块引发了故障,参见绝缘测试一章。
在使用寿命到期时,蓄能器将无法再为应用设备提供足够的电力。这将导致直流侧电压骤降。此时会显示故障1799“驱动侧或操作侧欠压”。在这种情况下,请更换整个蓄能器组。
在更换模块或进行绝缘测试之前,请将储能系统设置为安全状态,参见执行维修作业之前将蓄能器放电一章。
更多的信息