所需工具
在更换DSK模块之前,请确保已准备好以下工具:
- 放电单元EKD-003(部件号: 28265610)
- EKD通用适配电缆(部件号: 28157214)
- 短路插头(部件号: 28149874)
- 万用表(电压测量,CAT III 1000 V / CAT IV 600 V,符合IEC 61010-1标准)
- 多功能安装测试仪或高压测试仪,可根据EN 60204-1进行绝缘测试或根据EN 61800-5-1进行地线连接测试。
- 扭力扳手
- M8(扳手开口度13,拧紧扭矩: 20 Nm)
- M10(扳手开口度17,拧紧扭矩: 30 Nm)
- 已绝缘导线(如H07V-K),电缆末端配有M8和M10叉形电缆脚。
- 截面:≥ 2.5 mm2
- 长度:约1 m
- 标准维修工具套件(内六角螺栓、开口扳手、VDE螺丝刀套件)
- 双面胶带