Ferramentas necessárias
Antes de substituir os módulos DSK, certificar-se de que as seguintes ferramentas estejam disponíveis:
- Unidade de descarga EKD-003 (código: 28265610)
- Cabo adaptador universal EKD (código: 28157214)
- Conector de curto-circuito (código: 28149874)
- Multímetro (medição de tensão, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V conforme IEC 61010-1)
- Testador de instalação multifuncional ou testador de alta tensão para realizar uma verificação de isolamento de acordo com a norma EN 60204-1 e um teste de conexão do terra de proteção de acordo com a EN 61800-5-1.
- Torquímetro
- M8 (chave tamanho 13, torque de aperto: 20 Nm)
- M10 (chave tamanho 17, torque de aperto: 30 Nm)
- Condutor isolado (por ex., H07V-K), extremidades do cabo fornecidas com terminais de cabo tipo garfo M8 e M10.
- Seção transversal do cabo: ≥ 2,5 mm2
- Comprimento: aprox. 1 m
- Conjunto de ferramentas de manutenção padrão (soquete hexagonal, chave de boca, conjunto de chave de fenda VDE)
- Fita adesiva dupla face