Substituir o módulo DSK

ATENÇÃO

Choque elétrico devido a manuseio inadequado.
Morte ou ferimento grave
- Por razões de segurança, os módulos DSK só podem ser substituídos por pessoal treinado. Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.
- Durante o período de garantia, a substituição dos módulos DSK é reservada ao SEW Service da SEW-EURODRIVE.
Se ocorrer uma das irregularidades mostradas no fluxograma acima, você deverá substituir um módulo DSK. Primeiro, determinar se um módulo DSK precisa ser substituído. A maneira como você deve proceder depende de qual irregularidade está presente. Várias irregularidades podem ocorrer ao mesmo tempo.
Se houver uma irregularidade de sobretensão ou de temperatura, você poderá ver qual módulo precisa ser substituído com base na mensagem de irregularidade do módulo MOVIKIT®. Se influências externas, como temperatura ambiente excessiva, puderem ser descartadas como causa da irregularidade, pelo menos substituir o módulo afetado.
Se houver uma falha de isolamento, você não conseguirá identificar pela mensagem de irregularidade qual módulo acionou a irregularidade. Por este motivo, é necessário realizar uma verificação manual de isolamento no local para determinar qual módulo desencadeou a irregularidade, consultar o capítulo Verificação de isolamento.
No final de sua vida útil, o acumulador de energia não consegue mais fornecer energia suficiente para a aplicação. Como resultado, ocorre uma queda de tensão no circuito intermediário. Isso é sinalizado pela exibição da irregularidade 1799 "Subtensão no lado A ou no lado B". Nesse caso, substituir todo o conjunto do acumulador.
Colocar o sistema de armazenagem de energia num estado seguro antes de substituir módulos ou realizar uma verificação de isolamento, consultar o capítulo Descarregar o acumulador de energia antes dos trabalhos de assistência.