Substituir um módulo DSK individual ou todo o conjunto de acumuladores?

Devido à tecnologia, cada vez que um módulo DSK for substituído, você deverá determinar antecipadamente se todo o conjunto de acumuladores precisa ser substituído. Isso depende da idade do conjunto de acumuladores. Se mais da metade da vida útil planejada já tiver decorrido, será necessário substituir todo o conjunto de acumuladores. Se menos da metade da vida útil planejada tiver decorrido, substituir no máximo 2 módulos DSK individuais. A vida útil planejada pode ser consultada no relatório de resultados do simulador PES. Via de regra, a vida útil projetada é de 10 anos.

Se um módulo já tiver sido substituído durante uma chamada de serviço anterior, você poderá substituir outro módulo. Se dois módulos já tiverem sido substituídos, substituir todo o conjunto de acumuladores.

INFORMAÇÃO

Qualquer número de módulos pode ser substituído nas primeiras 8 semanas após a colocação em operação. Estes não serão considerados em chamadas de assistência posteriores.