更换单个DSK模块还是整个蓄能器组?

根据技术的不同,必须事先确定每次更换DSK模块时是否必须同时更换整个蓄能器组。这取决于蓄能器组的使用年限。如果预计使用寿命已经过半,则必须更换整个蓄能器组。如果使用寿命未过半,最多只能更换2个DSK模块。经项目设计的使用寿命可参见PES模拟器的结果报告。按计划,使用寿命通常为10年。

如果在之前的维修作业中已经更换了一个模块,则可以更换另一个模块。如果已经更换了两个模块,则应更换整个蓄能器组。

提示

在调试后的前8周内,可以更换任意数量的模块。这些模块将不计入下一次维修作业的范围。