¿Sustituir módulo DSK individual o el conjunto de acumuladores completo?

Por motivos inherentes a la tecnología, cada vez que se sustituye un módulo DSK debe determinar de antemano si se debe sustituir todo el conjunto de acumuladores. Esto depende de la edad del conjunto de acumuladores. Si ya ha transcurrido más de la mitad de la vida útil planificada en el proyecto, debe sustituir el conjunto de acumuladores al completo. Si ha transcurrido menos de la mitad de la vida útil planificada en el proyecto, sustituya un máximo de 2 módulos DSK individuales. La vida útil planificada en el proyecto la puede consultar en el informe de resultados del simulador PES. Normalmente, la vida útil proyectada es de 10 años.

Si ya se ha sustituido un módulo en una intervención de servicio anterior, puede cambiar otro módulo adicional. Si ya se han sustituido dos módulos con anterioridad, sustituya el conjunto de acumuladores al completo.

AVISO

Durante las primeras 8 semanas tras la puesta en marcha es posible sustituir todos los módulos que lo requieran. No se tendrán en cuenta en intervenciones de servicio posteriores.