Herramientas necesarias
Antes de sustituir los módulos DSK, asegúrese de que están disponibles las siguientes herramientas:
- Unidad de descarga EKD-003 (ref. de pieza: 28265610)
- Cable adaptador EKD Universal (ref. de pieza: 28157214)
- Conector de cortocircuito (ref. de pieza: 28149874)
- Multímetro (medición de tensión, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V conforme a IEC 61010-1)
- Verificador de instalación multifunción o verificador de alta tensión, para realizar una comprobación del aislamiento conforme a EN 60204-1 y una comprobación de la conexión del conductor de puesta a tierra conforme a EN 61800-5-1.
- Llave dinamométrica
- M8 (tamaño de llave 13, par de apriete: 20 Nm)
- M10 (tamaño de llave 17, par de apriete: 30 Nm)
- Conductor aislado (p. ej. H07V-K), extremos del cable previstos de terminales ahorquillados M8 y M10.
- Sección: ≥ 2.5 mm2
- Longitud: aprox. 1 m
- Juego de herramientas de servicio estándar (cabeza hexagonal, llave de horquilla, juego de destornilladores VDE)
- Cinta adhesiva de doble cara