Outillage nécessaire
Avant de remplacer les modules DSK, s'assurer que les outils suivants sont disponibles.
- Appareil de décharge EKD-003 (référence : 28265610)
- Câble adaptateur universel EKD (référence : 28157214)
- Connecteur de court-circuit (référence : 28149874)
- Multimètre (mesure de tension, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V selon IEC 61010-1)
- Testeur d'installation multifonction ou appareil de test haute tension pour effectuer un test d'isolation selon EN 60204-1 et un test de raccordement du conducteur de protection selon EN 61800-5-1.
- Clé dynamométrique
- M8 (cote sur plats 13, couple de serrage : 20 Nm)
- M10 (cote sur plats 17, couple de serrage : 30 Nm)
- Conducteur isolé (p. ex. H07V-K), prévoir des extrémités de liaison dotées de cosses en U M8 et M10.
- Section : ≥ 2.5 mm2
- Longueur : 1 m environ
- Kit d'outils de service standard (six pans creux, clé à fourche, jeu de tournevis VDE)
- Adhésif double-face