Benötigtes Werkzeug

Bevor Sie die DSK-Module austauschen, stellen Sie sicher, dass folgendes Werkzeug zur Verfügung steht:

  • Entladegerät EKD-003 (Sachnummer: 28265610)
  • EKD-Universal-Adapterkabel (Sachnummer: 28157214)
  • Kurzschlussstecker (Sachnummer: 28149874)
  • Multimeter (Spannungsmessung, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V gemäß IEC 61010-1)
  • Multifunktions-Installationsprüfer oder Hochspannungsprüfgerät um eine Isolationsprüfung gemäß EN 60204-1 und eine Schutzleiter-Anschlussprüfung gemäß EN 61800-5-1 durchzuführen.
  • Drehmomentschlüssel
    • M8 (Schlüsselweite 13, Anziehdrehmoment: 20 Nm)
    • M10 (Schlüsselweite 17, Anziehdrehmoment: 30 Nm)
  • Isolierte Aderleitung (z. B. H07V-K), Leitungsenden mit Gabelkabelschuh M8 und M10 versehen.
    • Querschnitt: ≥ 2.5 mm2
    • Länge: ca. 1 m
  • Standard Service-Werkzeugsatz (Innensechskant, Gabelschlüssel, VDE-Schraubendrehersatz)
  • Doppelseitiges Klebeband