DSK-Modul tauschen

WARNUNG

Stromschlag durch unsachgemäße Handhabung.
Tod oder schwere Verletzung
- Der Tausch von DSK-Modulen darf aus Sicherheitsgründen nur von dafür geschulten Personen vorgenommen werden. Wenden Sie sich an den Service der SEW-EURODRIVE.
- Innerhalb des Gewährleistungszeitraums ist der Tausch von DSK-Modulen dem Service der SEW-EURODRIVE vorbehalten.
Wenn einer der im obenstehendem Flussdiagramm abgebildeten Fehler anliegt, müssen Sie ein DSK-Modul austauschen. Ermitteln Sie zunächst, ob ein DSK-Modul getauscht werden muss. Wie Sie vorgehen müssen, ist davon abhängig, welcher Fehler anliegt. Dabei können auch mehrere Fehler gleichzeitig anliegen.
Wenn ein Überspannungsfehler oder ein Temperaturfehler anliegt, erkennen Sie anhand der Fehlermeldung des MOVIKIT® Moduls, welches Modul getauscht werden muss. Wenn externe Einflüsse, wie zum Beispiel eine zu hohe Umgebungstemperatur, als Fehlerursache ausgeschlossen werden können, tauschen Sie zumindest das betroffene Modul aus.
Wenn ein Isolationsfehler anliegt, erkennen Sie anhand der Fehlermeldung nicht, welches Modul den Fehler ausgelöst hat. Aus diesem Grund müssen Sie vor Ort mit einer manuellen Isolationsprüfung ermitteln, welches Modul den Fehler ausgelöst hat, siehe Kapitel Isolationsprüfung.
Am Ende seiner Brauchbarkeitsdauer kann der Energiespeicher nicht mehr genügend Leistung für die Applikation zur Verfügung stellen. Infolgedessen kommt es zu einem Spannungseinbruch am Zwischenkreis. Signalisiert wird dies durch die Anzeige des Fehlers 1799 "Unterspannung an der A-Seite oder B-Seite". Ersetzen Sie in diesem Fall den kompletten Speicherverband.
Versetzen Sie das Energiespeichersystem in den sicheren Zustand, bevor Sie Module tauschen oder eine Isolationsprüfung durchführen, siehe Kapitel Energiespeicher vor Servicearbeiten entladen.