Placa de fixação inferior

BMK

Denominação

Código

Observação

F100

Prog. MRCD para ESS

28297245

 

L1

Bobina ZK ZK135-0006

18000274

 

F23

Fusível T2A

25783068

 

Bloco I/O

OCE 12C

25664484

Módulos I/O SEW:

Variante de temperatura padrão:

0 °C – 40 °C

Variante de alta temperatura:

0 °C – 50 °C

OAI45C

28211987

OPV81C

28211847

ODI81C

28211936

ODO81C

28211944

Acoplador de rede

29659833

Módulos I/O Phoenix Contact:

Variante de baixa temperatura:

-30 °C – 10 °C

Variante de temperatura ampla:

-25 °C – 40 °C

 

 

AXL F RTD8 1F (PT100)

29659825

DI16/1 DO8/2

29659817

Capa de proteção

29659809

K10.0 – K10.3

Relé do acoplamento 48.P3 – 10 A

25783076

 

K10.4

Relé do acoplamento 39.11 – 6 A

25783084

 

F10/X2

Caixa de conexão de descarga

28265815