下部安装板

BMK

名称

部件号

备注

F100

适用于ESS的MRCD程序

28297245

 

L1

直流侧扼流圈ZK135-0006

18000274

 

F23

T2A保险丝

25783068

 

输入/输出块

OCE 12C

25664484

SEW I/O模块:

标准温度型:

0 °C – 40 °C

高温型:

0 °C – 50 °C

OAI45C

28211987

OPV81C

28211847

ODI81C

28211936

ODO81C

28211944

总线设备耦合器

29659833

Phoenix Contact I/O模块:

低温型:

-30 °C – 10 °C

宽温区型:

-25 °C – 40 °C

 

 

AXL F RTD8 1F (PT100)

29659825

DI16/1 DO8/2

29659817

保护罩

29659809

K10.0 – K10.3

耦合继电器48.P3 - 10A

25783076

 

K10.4

耦合继电器39.11 - 6A

25783084

 

F10/X2

放电接口箱

28265815