更换其它组件

请按以下步骤进行操作:

  1. 使储能系统处于安全状态。
    • 请注意执行维修作业之前将蓄能器放电一章中的内容。
  2. 进行故障分析。
    • 如果必须将储能系统投入运行,并且是在门打开或没有护栅的情况下运行,则要特别小心。
  3. 检查缺失组件是否有备件。
    • 请注意备件概览一章中的内容。
  4. 如果需要更换的组件可以作为备件提供,则应按照执行维修作业之前将蓄能器放电一章中的说明将系统调至安全状态。
  5. 更换已经损坏的组件。
    • 请注意有关相应备件的下列信息。

如果无法确定故障组件或无法获得备件,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部门。