更换已损坏的断路开关Q1
部件号 | 名称 | M8拧紧扭矩 |
|---|---|---|
29663334 | 断路开关DDC-200/2-SK | 14 Nm |
如果断路开关Q1已损坏,还应检查下列组件是否能够正常工作:
- 辅助触点Q1.1/Q1.2
- 保险丝F1
- 保险丝F2
- 保险丝F3
- 接触器K1、K2、K3
- 蓄能器组(蓄能器组中的模块是否已损坏?)
所需工具:
- 内六角:套件
- 扳手:套件
- 扭力扳手0 Nm ~ 20 Nm
操作方法:
- 为确保重新安装时连杆的安装深度正确,请在连杆上做好相应标记。
- 松开定位螺钉,拆卸连杆。
- 松开螺栓M8。
- 移除辅助触点。
- 拆除所有电气连接。
- 从安装板上拆下断路开关。
- 将新的断路开关安装在安装板上。
- 安装辅助触点。
- 恢复所有电气连接。
- 用规定的扭矩拧紧螺栓M8。
- 安装连杆。