Remplacement de l'interrupteur sectionneur défectueux Q1

Référence

Désignation

Couple de serrage M8

29663334

Interrupteur sectionneur DDC-200/2-SK

14 Nm

En cas d'interrupteur sectionneur Q1 est défectueux, vérifier également le bon fonctionnement des composants suivants.

  • Contacts auxiliaires Q1.1/Q1.2
  • Fusible F1
  • Fusible F2
  • Fusible F3
  • Contacteurs K1, K2, K3
  • Groupe de modules de stockage (y a-t-il des modules défectueux dans le groupe de modules de stockage ?)

 

Outillage nécessaire

  • Six pans creux : jeu
  • Clé plate : jeu
  • Clé dynamométrique 0 Nm – 20 Nm

 

Procédure

  1. Pour vous assurer de la bonne profondeur de montage de la tige lors du remontage, marquer la tige.
  2. Démonter la tige en desserrant les vis sans tête.
  3. Desserrer les vis M8.
  4. Démonter les contacts auxiliaires.
  5. Débrancher toutes les liaisons électriques.
  6. Démonter l'interrupteur sectionneur de la plaque de montage.
  7. Monter le nouvel interrupteur sectionneur sur la plaque de montage.
  8. Monter les contacts auxiliaires.
  9. Rétablir toutes les liaisons électriques.
  10. Serrer les vis M8 au couple de serrage prescrit.
  11. Monter la tige.