Remplacement du contact auxiliaire défectueux

Référence

Désignation

Utilisation

29663288

Élément de contact Q1.1

Séparation ESMinus

29663288

Élément de contact Q1.2

Signal retour interrupteur sectionneur

En cas de contact auxiliaire Q1.1 défectueux, vérifier également le bon fonctionnement des composants suivants.

  • Contact auxiliaire Q1.2
  • Interrupteur sectionneur Q1
  • Fusible F3

 

En cas de contact auxiliaire Q1.2 défectueux, vérifier également le bon fonctionnement des composants suivants.

  • Contact auxiliaire Q1.1
  • Interrupteur sectionneur Q1
  • Module E/S

 

Procédure

  1. Desserrer les liaisons électriques.
  2. Démonter le contact auxiliaire défectueux.
  3. Monter et installer le nouveau contact auxiliaire dans l'ordre inverse.