Remplacement du contacteur défectueux K1 / K2 / K3

Référence

Désignation

Couple de serrage M10

Couple de serrage M5

25691953

Contacteur, C310A/300 24I-V

10 Nm

3.5 Nm

Si le contacteur K1 / K2 / K3 est défectueux, vérifier également le bon fonctionnement des composants suivants.

  • Fusible F1
  • Fusible F2
  • Groupe de modules de stockage (y a-t-il des modules défectueux dans le groupe de modules de stockage ?)

 

Outillage nécessaire

  • Six pans creux : jeu
  • Clé plate : jeu
  • Clé dynamométrique 0 Nm – 10 Nm

 

Procédure

  1. Desserrer les vis M10.
  2. Débrancher toutes les liaisons électriques.
  3. Démonter le contacteur de la plaque de montage.
  4. Monter le nouveau contacteur dans l'ordre inverse.