Defektes Schütz K1/K2/K3 austauschen
Sachnummer | Bezeichnung | Anziehdrehmoment M10 | Anziehdrehmoment M5 |
|---|---|---|---|
25691953 | Schütz, C310A/300 24I-V | 10 Nm | 3.5 Nm |
Bei einem defekten Schütz K1/K2/K3 überprüfen Sie zusätzlich folgende Komponenten auf ihre korrekte Funktion:
- Sicherung F1
- Sicherung F2
- Speicherverband (Sind defekte Module im Speicherverband?)
Benötigte Werkzeuge:
- Innensechskant: Satz
- Schraubenschlüssel: Satz
- Drehmomentschlüssel 0 Nm – 10 Nm
Vorgehensweise:
- Lösen Sie die M10 Schrauben.
- Entfernen Sie alle elektrischen Verbindungen.
- Demontieren Sie das Schütz von der Montageplatte.
- Montieren Sie das neue Schütz in umgekehrter Reihenfolge.