更换已损坏的保险丝F1

部件号

名称

数值

拧紧扭矩

机柜尺寸

25783122

250A-1250V保险丝

250 A

48 Nm

ESS – R2

25783114

315A-1250V保险丝

315 A

48 Nm

ESS – R3

如果保险丝F1已损坏,还应检查下列组件是否能够正常工作:

  • 接触器K1、K2、K3
  • 保险丝F2
  • 蓄电池组
    • 检查蓄能器组中是否有已损坏的模块
  • MDP92A
    • 确保未出现故障信息,且直流侧可以调整到设定值。