Remplacement du fusible F1 défectueux

Référence

Désignation

Valeur

Couple de serrage

Taille d'armoire

25783122

Fusible 250A-1250V

250 A

48 Nm

ESS – R2

25783114

Fusible 315A-1250V

315 A

48 Nm

ESS – R3

Si le fusible F1 est défectueux, vérifier également le bon fonctionnement des composants suivants.

  • Contacteurs K1, K2, K3
  • Fusible F2
  • Groupe de modules de stockage
    • Vérifier si des modules défectueux se trouvent dans le groupe de modules de stockage.
  • MDP92A
    • S'assurer de l'absence de message de défaut et que le circuit intermédiaire peut être réglé sur la consigne.